Casquillos con valona

Cojinetes o casquillos con valona hechos en plástico de alto rendimiento, que proporcionan estabilidad mecánica con los coeficientes de fricción más bajos y sin necesidad de lubricación. Estos casquillos con valona se adaptan a todo tipo de entorno, ya sea en un ambiente con suciedad y polvo; lugares limpios, como una sala de laboratorio; o sumergidos en líquidos.

Elija entre 2038 productos adecuados

2038 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglidur® M250
MFM-0809-055
Moldeo por inyección
EUR 0,58 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.898 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,00
13,00
5,50
0,50
iglidur® M250
MFM-0103-02
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
2.288 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
1,00
3,00
5,00
2,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0104-02
Moldeo por inyección
EUR 0,64 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
3.482 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
1,50
4,00
6,00
2,00
1,00
iglidur® G
GFM-0709-06
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
18.508 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7,00
9,00
15,00
6,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0205-03
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
7.384 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
2,00
5,00
8,00
3,00
1,50
iglidur® M250
MFM-0206-03
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
5.937 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
2,50
6,00
9,00
3,00
1,50
iglidur® M250
MFM-0306-04
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.147 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
3,00
6,00
9,00
4,00
1,50
iglidur® M250
MFM-0608-08
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
9.584 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
8,00
12,00
8,00
1,00
iglidur® R
RFM-0405-03
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
17.925 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,50
9,50
3,00
0,75
iglidur® R
RFM-0405-04
Moldeo por inyección
EUR 0,67 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
25.757 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,50
9,50
4,00
0,75
iglidur® G
GFM-0709-10
Moldeo por inyección
EUR 0,70 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
45.737 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7,00
9,00
15,00
10,00
1,00
iglidur® M250
MFM-0408-04
Moldeo por inyección
EUR 0,70 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.538 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
8,00
12,00
4,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0408-06
Moldeo por inyección
EUR 0,70 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
9.831 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
8,00
12,00
6,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0509-05
Moldeo por inyección
EUR 0,70 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
8.069 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
9,00
13,00
5,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0509-06
Moldeo por inyección
EUR 0,70 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
9.003 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
9,00
13,00
6,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0610-04
Moldeo por inyección
EUR 0,70 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.554 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
10,00
14,00
4,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0711-06
Moldeo por inyección
EUR 0,70 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
7.706 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
7,00
11,00
15,00
6,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0408-08
Moldeo por inyección
EUR 0,73 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
11.677 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
8,00
12,00
8,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0509-08
Moldeo por inyección
EUR 0,73 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
10.527 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
9,00
13,00
8,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0610-06
Moldeo por inyección
EUR 0,73 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
8.304 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
10,00
14,00
6,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0610-10
Moldeo por inyección
EUR 0,73 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
10.561 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
10,00
14,00
10,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0611-04
Moldeo por inyección
EUR 0,73 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.554 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
11,00
14,00
4,00
2,00
iglidur® M250
MFM-0612-06
Moldeo por inyección
EUR 0,73 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
8.304 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
12,00
14,00
6,00
3,00
iglidur® M250
MFM-0811-05
Moldeo por inyección
EUR 0,73 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.580 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
11,00
13,00
5,00
2,00
iglidur® G
GFM-0607-055
Moldeo por inyección
EUR 0,78 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
15.359 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,00
11,00
5,50
0,50
iglidur® M250
MFM-0612-10
Moldeo por inyección
EUR 0,78 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
10.561 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
12,00
14,00
10,00
3,00
iglidur® M250
MFM-0810-09
Moldeo por inyección
EUR 0,78 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
8.664 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
10,00
15,00
9,50
1,00
iglidur® M250
MFM-0812-06
Moldeo por inyección
EUR 0,78 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
7.188 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
12,00
16,00
6,00
2,00
iglidur® R
RFM-0507-05
Moldeo por inyección
EUR 0,78 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
33.023 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
7,00
11,00
5,00
1,00
iglidur® ECO-G
ECO-GFM-0810-09
Moldeo por inyección
EUR 0,84 / pza.
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
10,00
15,00
9,00
1,00
igus-icon-arrow-pagination-left
…
igus-icon-arrow-pagination-right

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos