Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

iglidur® C500, rodamiento de casquillo con brida, mm

  • Alta resistencia a los medios de trabajo y a temperaturas de hasta 250 °C, resistente al desgaste
  • Alta resistencia a medios de trabajo y temperaturas
  • Resistente al vapor de agua
  • Buenos coeficientes de fricción y desgaste
Descripción de producto
iglidur® C500 | Alta resistencia a los fluidos, al desgaste y a temperaturas de hasta 250 °C
 
  • Alta resistencia a los fluidos y gran estabilidad ante temperaturas elevadas
  • Resistente al vapor de agua
  • Buenos coeficientes de fricción y desgaste
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
iglidur® C500 puede emplearse en aplicaciones con temperaturas de hasta 250 °C y es extremadamente resistente a los fluidos, incluso en los procesos de limpieza que se utilizan sustancias como el peróxido de hidrógeno. También es resistente al desgaste y presenta unos coeficientes de fricción bajos. Es compatible con varios diseños especiales y su color representa unas condiciones ambientales extremas.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Sector del automovil
Industria del vidrio
Industria alimentaria
Máquinas herramienta
Maquinaria pesada / Proyectos especiales
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un cojinete muy flexible con una resistencia extrema a los fluidos
  • Si se necesita un cojinete muy resistente al desgaste y al entorno
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Métodos de testaje
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
Certificados y estándares
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.