iglidur® X, rodamiento de casquillo, imperial

El especialista químico y de temperaturas, de hasta 150 MPa estáticos

iglidur® X, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® X, rodamiento de casquillo, imperial drawing
1 de 2
iglidur® X, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® X, rodamiento de casquillo, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: XSI-0203-03
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El especialista en químicos y altas temperaturas que resiste carfas estáticas de hasta 150 MPa
  • Resistente a la exposición continua a temperaturas entre -100 °C y 250 °C
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistencia universal a las sustancias químicas
  • Alta resistencia a la compresión
iglidur® X | El especialista en químicos y altas temperaturas que resiste presiones estáticas de hasta 150 MPa
 
  • Más de 250 tamaños disponibles desde stock
  • Resistente a temperaturas de -100  °C a 250  °C en exposición continuada
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistencia universal a las sustancias químicas
  • Alta resistencia a la compresión
  • Absorción de humedad muy baja
  • Excelente resistencia al desgaste en todo el intervalo de temperatura
Los cojinetes iglidur® X se caracterizan por combinar una gran resistencia a altas temperaturas, a la compresión y a las sustancias químicas. Su diseño le permite soportar velocidades más altas que otros cojinetes iglidur®.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Industria de las bebidas
Industria madedera
Plastic machines
Aviación
Salas blancas
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones con presiones de hasta 150 MPa
  • En aplicaciones con movimientos lineales y ejes de acero inoxidable expuestos a altas temperaturas
  • Si se necesita una resistencia universal a las sustancias químicas
  • Si se requiere un cojinete resistente a la exposición continua a temperaturas de -100  °C a 250  °C (exposiciones puntuales de hasta 315  °C)
  • Cuando se precisa una absorción de humedad muy baja
  • Si se necesita una alta resistencia al desgaste en todo el intervalo de temperatura
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?