PMAFIX VAD: accesorio ángulo 90°
Estos tipos de conectores PMAFIX son adecuados para un rango amplio de aplicaciones en conjunto con tubos ondulados PMAFLEX y permiten el rendimiento más alto en seguridad é estanqueidad.
Caracteristicas:
- Primera calidad
- Poliamida formulada, autoextinguible, libre de halógeno, fósforo y cadmio
- Resistencia excelente al impacto
- Rango de temperatura: -40°C a +105°C; duración corta: +160 °C
- Suministro IP66(VWD):
accesorios con cierres universales de seguridad premontados (AFN2),
IP68(VWV):accesorios con cierres ovales (OVN2)
tubo y carcasa de rosca (NVN3, SVN4).