Cambiar idioma :

FFT Produktionssysteme GmbH & Co KG buscaba cojinetes lisos libres de mantenimiento para una cinta transportadora de acumulación. Esta cinta transportadora de acumulación se utiliza para guiar piezas en líneas de procesamiento y sirve para conectar diferentes áreas del sistema. Dado que los Cojinetes de deslizamiento metálicos estaban descartados debido a la lubricación y al mantenimiento asociado, se tomó la decisión de utilizar los Cojinetes de deslizamiento igus® fabricados con polímeros de alto rendimiento.
La particularidad de los materiales iglidur® es que pueden utilizarse sin mantenimiento ni lubricación, ya que el material contiene lubricantes sólidos. Estos lubrican los cojinetes iglidur® de forma independiente y reducen así la fricción. Están distribuidos por todo el material en forma de partículas microscópicamente pequeñas.
Al utilizar cojinetes iglidur®, FFT Produktionssysteme GmbH & Co KG ofrece a sus clientes una clara ventaja: Los Cojinetes de deslizamiento reducen adicionalmente el esfuerzo de mantenimiento de las cintas transportadoras de acumulación, lo que reduce los tiempos de parada relacionados con el mantenimiento. Además, no existe riesgo de avería debido a una lubricación insuficiente.

Otras aplicaciones interesantes con cojinetes iglidur®
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h