iglidur® J350, cojinete de fricción, imperial - J350SI

Duradero y con una excelente estabilidad dimensional a altas temperaturas

iglidur® J350, cojinete de fricción, imperial - J350SI
iglidur® J350, cojinete de fricción, imperial - J350SI drawing
1 de 2
iglidur® J350, cojinete de fricción, imperial - J350SI
iglidur® J350, cojinete de fricción, imperial - J350SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: J350SI-0203-03
  • Material: iglidur® J350
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Más iglidur® J350 artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Buena resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Buena resistencia al desgaste a temperaturas elevadas
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Muy poca absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
  • Protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846
iglidur® J350 | duradero con alta estabilidad dimensional bajo condiciones térmicas, ideal para su uso en múltiples ejes cilíndricos y cargas simultáneas
Un inserto metálico superior para aplicaciones rotatorias, compatible con diversos ejes cilíndricos de acero. En el caso de los insertos metálicos iglidur® J350 con brida, la vida útil puede multiplicarse en cargas entre 2MPa y 50MPa. Además, la alta resistencia a la temperatura lo convierte en un material muy versátil.

Aplicaciones típicas

Maquinaria de vending
Automoción
Industria del vidrio
Máquinas-herramienta

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un cojinete resistente al desgaste para movimientos rotatorios con cargas medias y altas
  • Cuando se necesita un cojinete económico para su uso a altas temperaturas
  • Si se necesita un acoplamiento a presión hasta +150 °C
  • Cuando se requiere una alta resistencia al desgaste con cargas elevadas
  • Cuando el cojinete está expuesto a cargas de choque
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos