iglidur® P210, rodamiento de casquillo, imperial

Especialista para aplicaciones oscilantes, rodantes y más

iglidur® P210, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® P210, rodamiento de casquillo, imperial drawing
1 de 2
iglidur® P210, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® P210, rodamiento de casquillo, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: P210SI-0203-03
  • Material: iglidur® P210
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Especialista para aplicaciones oscilantes, rodantes y más - coeficientes buenos de fricción y desgaste en casi todos los ejes
  • Baja absorción de humedad
  • Resistencia extremada al desgaste especialmente en aplicaciones pivotantes de hasta 20 MPa.
  • Versátil: rendimiento en muchos ejes diferentes
  • Bien con cargas en los extremos
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde almacén
iglidur® P210 | Especialista en aplicaciones oscilantes, rotativas y muchas más - Buenos coeficientes de fricción y desgaste en prácticamente todos los ejes
 
  • Baja absorción de humedad
  • Resistencia extrema al desgaste, especialmente en aplicaciones pivotantes con hasta 20 MPa
  • Versátil: buenas prestaciones en muchos ejes diferentes
  • Apto para cargas en los extremos
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
Los cojinetes iglidur® P210 son muy versátiles y han demostrado tener una vida útil superior a la media, especialmente en aplicaciones pivotantes con cargas medias de hasta 20 MPa. Este material todoterreno ha demostrado su eficacia como material en barra y en muchas soluciones específicas de clientes. Los cojinetes hechos de este material están disponibles con un diseño a presión o enclipable y es apto para aplicaciones del interior de vehículos.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Agriculture
Máquinas herramienta
Muebles/diseño industrial
Industria textil
 
Encontrará más aplicaciones aquí
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se necesita un rodamiento universal para uso en entornos húmedos
  • Si requiere un rodamiento resistente al desgaste para aplicaciones pivotantes con cargas medias
  • En aplicaciones con cargas en los extremos e impactos
  • Cuando la presión superficial de iglidur® J no es suficiente
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?