1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: KSM-0608-06
- Material: iglidur® K
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Más iglidur® K artículos
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Versátil y económico para temperaturas medianas
- Baja absorción de humedad
- Resistente al desgaste
- Económico
- Libre de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar desde almacén
iglidur® K | Versátil y económico para temperaturas medias
Ámbitos de aplicación típicos
Industria de la impresión
[Link id="26"]
Máquinas de plástico
Tecnología médica
Industria del embalaje
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillo para montaje a presión. El diámetro interior adopta la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza la fijación segura del cojinete a presión. y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro del alojamiento.iglidur® - montado, pegado, mecanizado
- Baja absorción de humedad
- Resistente al desgaste
- Económico
- Libres de lubricación y mantenimiento
- Gama estándar disponible en stock
Ámbitos de aplicación típicos
Industria de la impresión
[Link id="26"]
Máquinas de plástico
Tecnología médica
Industria del embalaje
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillo para montaje a presión. El diámetro interior adopta la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza la fijación segura del cojinete a presión. y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro del alojamiento.iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?