Cojinete de fricción iglidur® C500, mm - C500SM

Gran resistencia a los medios y a la temperatura, hasta 250 °C, resistente al desgaste

Cojinete de fricción iglidur® C500, mm - C500SM
Cojinete de fricción iglidur® C500, mm - C500SM drawing
1 de 2
Cojinete de fricción iglidur® C500, mm - C500SM
Cojinete de fricción iglidur® C500, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: C500SM-0608-06
  • Material: iglidur® C500
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Más iglidur® C500 artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Buena resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelente resistencia al desgaste a temperaturas elevadas
  • Adecuado para altas velocidades
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Muy poca absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
  • Excelente resistencia a los químicos
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
iglidur® C500 | Alta resistencia a productos químicos y temperaturas hasta 250 °C, resistente al desgaste
iglidur® C500 puede utilizarse en aplicaciones de hasta 250 °C, y es extremadamente resistente a los productos químicos (por ejemplo, en procesos de limpieza con peróxido de hidrógeno). También es resistente al desgaste y tiene un bajo coeficiente de fricción. También es compatible con varios modelos especiales. El color muestra el uso en condiciones ambientales extremas.

Aplicaciones típicas

Automoción
Industria del vidrio
Industria alimentaria
Máquinas-herramienta
Maquinaria pesada / Construcción de plantas

Encuentre muchas más aplicaciones en nuestras Soluciones industriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un inserto metálico extremadamente resistente a los medios con alta flexibilidad
  • Cuando necesita un inserto metálico altamente resistente al desgaste y a los medios de trabajo
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos