iglidur® W360, Cojinete de fricción, mm - W360SM

Duradero de uso general

iglidur® W360, Cojinete de fricción, mm - W360SM
iglidur® W360, Cojinete de fricción, mm - W360SM drawing
1 de 2
iglidur® W360, Cojinete de fricción, mm - W360SM
iglidur® W360, Cojinete de fricción, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: W360SM-0608-06
  • Material: iglidur® W360
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Buena resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Resistencia a la presión en los bordes
  • Protección contra golpes e impactos
  • Resistencia a la suciedad y al polvo
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
iglidur® W360 | Un duradero con un perfil versátil
El material iglidur® W360 combina excelentes especificaciones de durabilidad con una alta resistencia a la temperatura, una baja absorción de humedad y una buena relación calidad-precio: un producto auténticamente versátil en el sector de la durabilidad.

Aplicaciones típicas

Maquinaria de vending
Automoción
Motos y scooters

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un inserto metálico extremadamente resistente al desgaste para cargas medias
  • Cuando se produce un contacto regular con la humedad
  • Cuando las temperaturas de funcionamiento continuo son superiores a +90 °C
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos