iglidur® W300, rodamiento de casquillo, imperial

El corredor de fondo clásico, altamente resistente al desgaste en (virtualmente) todos los ejes

iglidur® W300, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® W300, rodamiento de casquillo, imperial drawing
1 de 2
iglidur® W300, rodamiento de casquillo, imperial
iglidur® W300, rodamiento de casquillo, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: WSI-0203-03
  • Material: iglidur® W300
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El corredor de fondo clásico, altamente resistente al desgaste en (virtualmente) todos los ejes
  • Para una duración de vida especialmente larga
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Resistencia al desgaste extremadamente alta
Classic endurance runner up to 30 MPa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?