iglidur® L500, cojinete de fricción, mm

Para velocidades rotacionales extremas

iglidur® L500, cojinete de fricción, mm
iglidur® L500, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® L500, cojinete de fricción, mm
iglidur® L500, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: L500SM-0304-03
  • Material: iglidur® L500
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Resistente a la temperatura y resistente a los medios de trabajo
  • En funcionamiento continuo de hasta +250°C
  • Hasta 5 m/s de rotación
  • Resistencia al desgaste excelente

iglidur® L500 | For extreme rotational speeds

iglidur® L500 is a material especially for high speed and fast sliding movements at low loads. Due to the low thermal elongation and low moisture absorption, bearings can be manufactured with very low backlash. Applications in which these advantages play a role are fans, small motors, high-speed sensors or magnet technology.

Typical application areas

  • Automotive
  • Mechanical engineering

When should I use it?

  • For high-speed rotation applications
  • When maximum service life is required
  • For high pv value at low loads
  • For operating temperatures up to +250°C (permanent, short-term up to max. +350°C)

When should I not use it?

  • If you are looking for a universal material for high temperatures
  • If medium to high pressure loads occur
  • For oscillating applications
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?