iglidur® K, Cojinete de fricción, mm - KSM

Económico para temperaturas medianas

iglidur® K, Cojinete de fricción, mm - KSM
iglidur® K, Cojinete de fricción, mm - KSM drawing
1 de 2
iglidur® K, Cojinete de fricción, mm - KSM
iglidur® K, Cojinete de fricción, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: KSM-0608-06
  • Material: iglidur® K
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Más iglidur® K artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Versátil y económico para temperaturas medianas
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente al desgaste
  • Económico
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar desde almacén
iglidur® K | Versátil y económico para temperaturas medias
 
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente al desgaste
  • Económico
  • Libres de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible en stock
iglidur® K es el cojinete universal para temperaturas medias, baja absorción de humedad y buena resistencia ambiental.
 
Ámbitos de aplicación típicos
 
Industria de la impresión
[Link id="26"]
Máquinas de plástico
Tecnología médica
Industria del embalaje
 
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando requiere un cojinete versátil y económico
  • Para su uso en entornos húmedos
  • Si se requiere una buena resistencia al desgaste con cargas medias
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
 
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de prueba
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® son casquillo para montaje a presión. El diámetro interior adopta la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza la fijación segura del cojinete a presión. y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro del alojamiento.iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos