iglidur® J350, cojinete de fricción, mm

El corredor de fondo resistente con estabilidad dimensional alta a temperaturas altas

iglidur® J350, cojinete de fricción, mm
iglidur® J350, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® J350, cojinete de fricción, mm
iglidur® J350, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: J350SM-0405-04
  • Material: iglidur® J350
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Corredor de fondo con una gran estabilidad dimensional al exponerse a altas temperaturas. Apto para una gran variedad de ejes y cargas
  • Coeficientes de fricción excelentes al combinarse con acero
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resiste temperaturas constantes de hasta 180 ºC
  • Para cargas medias y altas
iglidur® J350 | Corredor de fondo con una gran estabilidad dimensional al exponerse a altas temperaturas. Apto para una gran variedad de ejes y cargas
 
  • Coeficientes de fricción excelentes al combinarse con acero
  • Resiste temperaturas constantes de hasta 180 °C
  • Para cargas medias y altas
  • Especialmente idóneo para movimientos rotatorios
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
Un cojinete excepcional para aplicaciones con movimientos rotativos y para una amplia gama de materiales para ejes: los cojinetes iglidur® J350 pueden incrementar la vida útil de aquellas aplicaciones con presiones entre 2 y 50 MPa. Además, presenta una gran resistencia a temperaturas altas, lo que lo convierte en un material muy versátil.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Máquinas expendedoras
Sector del automóvil
Glass industry
Máquinas herramienta
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si se requiere un cojinete para movimientos rotatorios y cargas medias y altas
  • Si se necesita un cojinete económico que sea apto para temperaturas elevadas
  • Cuando se precisa una resistencia a temperaturas de hasta 150 °C
  • Si se requiere una gran resistencia al desgaste en aplicaciones con cargas altas
  • Si el cojinete está expuesto a cargas de impacto
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare+56 - 22 710 58 25