iglidur® J3, cojinete de fricción, mm

Un nuevo corredor de fondo resistente: especialista para cargas pulsátiles

iglidur® J3, cojinete de fricción, mm
iglidur® J3, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® J3, cojinete de fricción, mm
iglidur® J3, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: J3SM-0304-05
  • Material: iglidur® J3
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Un nuevo corredor de fondo resistente: especialista para cargas pulsátiles
  • Coeficientes de fricción bajos
  • Buena resistencia a medios líquidos
  • Baja absorción de humedad
iglidur® J3 |El nuevo corredor de fondo especialista en cargas pivotantes
 
  • Coeficientes de fricción bajos
  • Buena resistencia a los fluidos
  • Baja absorción de humedad
  • Sin PTFE
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
iglidur® J3 es un material con una resistencia al desgaste mejorada en aplicaciones con velocidades elevadas y cargas bajas y medias. Presenta hasta un 300 % más vida útil que iglidur® J, material que ha demostrado ser un corredor de fondo de élite.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Máquinas expendedoras
Industria de la impresión
Industria de las bebidas
Glass industry
Aviación
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Si se necesita optimizar la resistencia al desgaste de iglidur® J en aplicaciones con movimientos rotatorios o pivotantes
  • Cuando se requieren unos coeficientes de fricción muy bajos con un funcionamiento en seco
  • Si se necesita una alta resistencia al desgaste en aplicaciones con cargas bajas
  • Si se requiere una baja absorción de humedad
  • Si se precisa una buena resistencia a los fluidos
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?