iglidur® H4, cojinete de fricción, mm

El estándar automovilistico para temperaturas de hasta +200 °C

iglidur® H4, cojinete de fricción, mm
iglidur® H4, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® H4, cojinete de fricción, mm
iglidur® H4, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: H4SM-0405-04
  • Material: iglidur® H4
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El estándar automovilistico para temperaturas de hasta +200 °C
  • Coeficientes de fricción bajos
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia a las altas temperaturas (de -40ºC a +200 °C),
iglidur® H4 | El estándar automotriz para temperaturas de hasta +200 °C
Los insertos metálicos iglidur® H4 stand por su gran capacidad de carga, su buena resistencia al desgaste y su buena resistencia a la temperatura, cuando también hay que tener en cuenta aspectos económicos. Temperaturas de hasta +200 °C, presión superficial permitida de hasta 65 MPa y una excelente resistencia a los productos químicos son solo algunos de sus atributos esenciales. Los lubricantes sólidos reducen los coeficientes de fricción y aumentan la resistencia al desgaste, mejorada considerablemente comparado con los cojinetes iglidur® H2 que son también muy económicos.

Aplicaciones típicas

Maquinaria de vending
Automotriz
Industria del embalaje

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para aplicaciones con combustibles, aceites, etc.
  • Cuando se requiere una alta resistencia al desgaste
  • Para un bajo coeficiente de fricción
  • Para una resistencia a altas temperaturas de -40 °C a +200 °C
  • Para una alta resistencia química
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos