iglidur® G1, cojinete de fricción, mm

El nuevo estándar libre de lubricación con el doble de rendimiento

iglidur® G1, cojinete de fricción, mm
iglidur® G1, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® G1, cojinete de fricción, mm
iglidur® G1, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: G1SM-0405-04
  • Material: iglidur® G1
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El doble de vida útil con cargas altas
  • Hasta 4 veces menos desgaste con cargas reducidas
  • Temperatura de funcionamiento a largo plazo de hasta +180 °C
  • Montaje a presión, soporta hasta +120 ºC (iglidur® G hasta +80 ºC)
  • Absorción de humedad reducida un 50 %

iglidur® G1 | The new lubrication-free standard

With iglidur® G1, we offer a wear-resistant and versatile material for a wide range of applications. Applications with medium to high loads at medium speeds are recommended. Even at elevated temperatures up to 180°C, iglidur® G1 is dimensionally stable and wear-resistant and offers very low moisture absorption. This makes iglidur® G1 suitable for a large number of different applications and thus represents an all-rounder with very good running performance.

Typical application areas

  • Automotive
  • Mechanical engineering
  • Furniture / industrial design
  • Sport, fitness & rehab

When do I use it?

  • If I need an economical all-round material
  • For low to medium surface speeds
  • If the material needs to be suitable for different shafts
  • For pivoting and rotation applications

When do I not use it?

  • If mechanical rework is required
  • If the very highest wear resistance is required
  • If universal chemical resistance is required
  • If temperatures are continuously higher than +180°C
  • For use under water
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?