iglidur® F, cojinete de fricción, mm

Electricamente conductivos, altamente resistente a presión

iglidur® F, cojinete de fricción, mm
iglidur® F, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® F, cojinete de fricción, mm
iglidur® F, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: FSM-0203-03
  • Material: iglidur® F
  • Forma: Tienda de cojinetes de fricción
  • Dimensiones:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Electricamente conductivos, altamente resistente a presión
  • Eléctricamente conductivo
  • Alta resistencia a la compresión
  • Buena resistencia a temperaturas
iglidur® F | Con conductor de electricidad y alta resistencia a la carga
Máxima rigidez y dureza, además de una conductividad especialmente alta: cuando se trata de la conductividad eléctrica de los insertos metálicos, es decir, especialmente en aplicaciones en las que no debe producirse carga electrostática, iglidur® F es la elección correcta. Los insertos metálicos iglidur® F son extremadamente resistentes a la carga. A temperatura ambiente, podían cargarse estáticamente hasta 105 MPa.Aplicaciones típicas

Automotriz
Industria textil


Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando el cojinete debe ser conductor de electricidad
  • Para cargas estáticas elevadas
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los desplazamientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos