iglidur® C500, cojinete de fricción, mm

Alta resistencia a los medios de trabajo y a temperaturas de hasta 250 °C, resistente al desgaste

iglidur® C500, cojinete de fricción, mm
iglidur® C500, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® C500, cojinete de fricción, mm
iglidur® C500, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: C500SM-0608-06
  • Material: iglidur® C500
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Alta resistencia a los medios de trabajo y a temperaturas de hasta 250 °C, resistente al desgaste
  • Alta resistencia a medios de trabajo y temperaturas
  • Resistente al vapor de agua
  • Buenos coeficientes de fricción y desgaste
iglidur® C500 | Alta resistencia a los fluidos, al desgaste y a temperaturas de hasta 250 °C
 
  • Alta resistencia a los fluidos y gran estabilidad ante temperaturas elevadas
  • Resistente al vapor de agua
  • Buenos coeficientes de fricción y desgaste
  • Libre de lubricación y mantenimiento
  • Gama estándar disponible directamente desde stock
iglidur® C500 puede emplearse en aplicaciones con temperaturas de hasta 250 °C y es extremadamente resistente a los fluidos, incluso en los procesos de limpieza que se utilizan sustancias como el peróxido de hidrógeno. También es resistente al desgaste y presenta unos coeficientes de fricción bajos. Es compatible con varios diseños especiales y su color representa unas condiciones ambientales extremas.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Sector del automóvil
Glass industry
Food industry
Máquinas herramienta
Heavy machinery / Plant construction
 
Encontrará más aplicaciones aquí:Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un cojinete muy flexible con una resistencia extrema a los fluidos
  • Si se necesita un cojinete muy resistente al desgaste y al entorno
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos