Cojinete con valona doble iglidur® M250, MCI, pulgada

Terminal pasante del eje cilíndrico para chapa

Cojinete con valona doble iglidur® M250, MCI, pulgada
Cojinete con valona doble iglidur® M250, MCI, pulgada drawing
1 de 2
Cojinete con valona doble iglidur® M250, MCI, pulgada
Cojinete con valona doble iglidur® M250, MCI, pulgada drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: MCI-02-02
  • Material: iglidur® M250
  • Forma: Cojinetes de clip a presión para chapa
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1718 in
    • b3 0.136 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Los cojinetes de clip iglidur® están diseñados específicamente para el paso de ejes cilíndricos a través de chapas metálicas. Por este motivo, los cojinetes tienen bridas situadas en ambos extremos. Una vez montados, los cojinetes quedan fijados de forma segura por ambos lados de la placa.
Los cojinetes de clip iglidur® están diseñados específicamente para el paso de ejes cilíndricos a través de chapas metálicas. Por este motivo, los cojinetes tienen bridas situadas en ambos extremos. Una vez montados, los cojinetes quedan fijados de forma segura por ambos lados de la chapa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos