1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: K230CM-05-02
- Material: iglidur® K230
- Forma: Cojinetes de clip para chapa
- Dimensiones:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Baja absorción de humedad
- Aptos para altas temperaturas
- Alta resistencia a los agentes químicos
- Resistentes a la corrosión
Estos cojinetes de clip están fabricados en plásticos de alto rendimiento iglidur® resistentes al desgaste y diseñados específicamente para encajar ejes cilíndricos a través de chapa metálica.
En este modelo específico de cojinete de clip, se utiliza un saliente de fijación para poder montarlo en orificios y carcasa menos precisos. El nuevo material iglidur® K230 ofrece una menor absorción de humedad e incluso más flexibilidad en comparación con los cojinetes de clip iglidur® M250.
Áreas de aplicación:
industria de la automoción, ingeniería mecánica, modelo de muebles, aviación, tecnología ferroviaria
En este modelo específico de cojinete de clip, se utiliza un saliente de fijación para poder montarlo en orificios y carcasa menos precisos. El nuevo material iglidur® K230 ofrece una menor absorción de humedad e incluso más flexibilidad en comparación con los cojinetes de clip iglidur® M250.
Áreas de aplicación:
industria de la automoción, ingeniería mecánica, modelo de muebles, aviación, tecnología ferroviaria
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?