iglidur® A230, Cojinetes de clip para chapa, Métrico

iglidur® A230
iglidur® A230 drawing
1 de 2
iglidur® A230
iglidur® A230 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: A230CM-05-02
  • Material: iglidur® A230
  • Forma: Cojinetes de clip para chapa
  • Dimensiones:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:

La forma de los cojinetes de clip iglidur® A230 permite su fácil encaje en chapas metálicas sin riesgo de aflojarse. Desarrollado especialmente para la industria alimentaria, la composición del material es especialmente compatible con máquinas y sistemas que entran en contacto con alimentos gracias a su color visualmente detectable, su baja absorción de humedad y su conformidad con la normativa de la FDA y la UE 10/2011.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos