iglidur® GLW, cojinete con brida, imperial - GLWFI

Material económico para la fabricación en serie

iglidur® GLW, cojinete con brida, imperial - GLWFI
iglidur® GLW, cojinete con brida, imperial - GLWFI drawing
1 de 2
iglidur® GLW, cojinete con brida, imperial - GLWFI
iglidur® GLW, cojinete con brida, imperial - GLWFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GLWFI-0304-06
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.375 in
    • b1 0.375 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Protección contra golpes e impactos
  • Resistencia a la suciedad y al polvo
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
  • Características de empañamiento según DIN 75201-B
  • Material económico para la producción de grandes cantidades
iglidur® GLW | Material económico para grandes cantidades
Con los insertos metálicos fabricados con el material iglidur® GLW, podemos ofrecer a nuestros clientes una alternativa al iglidur® G para aplicaciones de grandes series. Con un modelo mecánico similar al del iglidur® G, los insertos metálicos iglidur® GLW se recomiendan principalmente para cargas estáticas. Para estas aplicaciones, las especificaciones dinámicas del iglidur® G no son importantes hasta cierto punto e iglidur® GLW presenta una alternativa económica.

Aplicaciones típicas

Automotriz
Máquinas-herramienta
Robótica

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un cojinete universal económico para grandes cantidades
  • Para cargas elevadas y principalmente estáticas
  • Para velocidades bajas y medias
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos