iglidur® Q, rodamiento de casquillo con brida, imperial

Para cargas altas - resistente al desgaste en muchos ejes

iglidur® Q, rodamiento de casquillo con brida, imperial
iglidur® Q, rodamiento de casquillo con brida, imperial drawing
1 de 2
iglidur® Q, rodamiento de casquillo con brida, imperial
iglidur® Q, rodamiento de casquillo con brida, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: QFI-0203-04
  • Material: iglidur® Q
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Para cargas altas - resistente al desgaste en muchos ejes
  • Excelente resistencia al desgaste especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Coeficientes de fricción buenos
iglidur® Q | Para cargas altas; resistente al desgaste ante muchos ejes diferentes
 
  • Para una excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Buenos coeficientes de fricción
  • Resistente a la suciedad
  • Sin lubricantes ni mantenimiento
  • Disponible directamente desde almacén en la gama estándar
Los cojinetes iglidur® Q se han desarrollado específicamente para cargas extremas. iglidur® Q figura entre los materiales iglidur® con mejor resistencia
al desgaste frente a cargas elevadas. Con una tensión radial de 25 MPa, es incluso mejor que los cojinetes fabricados con iglidur® W300, material altamente resistente al desgaste. Los lubricantes sólidos ya integrados en el material, garantizan un funcionamiento en seco y libre de mantenimiento con cualquier carga.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Agriculture
Maquinaria de construcción
Public transport engineering
 
Aquí encontrará más aplicaciones:
Industry solutions
 
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para aplicaciones oscilantes
  • Para una excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Cuando se necesitan cojinetes resistentes a la suciedad
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los rodamientos iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. En cuanto al tipo de material, este depende fundamentalmente de la absorción de humedad y la dilatación térmica. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla general para el grosor de un cojinete es la siguiente: cuanto más gruesa es la pared, mayor tolerancia necesita.
Testing methods
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El cojinete adopta el diámetro interior indicado únicamente después de fijarse en el alojamiento de la tolerancia adecuada. Antes de ensamblarse, su tamaño puede ser de hasta un 2% más. Esto garantiza una fijación segura del cojinete y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?