iglidur® Q2, rodamiento de casquillo con brida, imperial

El rodamiento duradero de resistencia extrema

iglidur® Q2, rodamiento de casquillo con brida, imperial
iglidur® Q2, rodamiento de casquillo con brida, imperial drawing
1 de 2
iglidur® Q2, rodamiento de casquillo con brida, imperial
iglidur® Q2, rodamiento de casquillo con brida, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: Q2FI-0203-03
  • Material: iglidur® Q2
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El rodamiento duradero de resistencia extrema
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estable a cargas elevadas
  • Buena relación calidad-precio
  • Libre de lubricación y mantenimiento

iglidur® Q2 | Material de alta durabilidad para cargas elevadas

iglidur® Q2 es sinónimo de alta capacidad de carga y buena resistencia a la abrasión a un precio muy competitivo. Los lubricantes sólidos reducen el coeficiente de fricción y favorecen la resistencia al desgaste, que se ha mejorado significativamente en comparación con otros materiales iglidur®, especialmente para aplicaciones pivotantes sometidas a grandes esfuerzos.

Áreas de aplicación típicas

  • Ingeniería agrícola
  • Maquinaria de construcción
  • Ingeniería mecánica

¿Cuándo utilizarlo?

  • Cuando se produce cargas dinámicas elevadas
  • Si, además de cargas elevadas, se producen impactos y hay suciedad
  • Para aplicaciones pivotantes sometidas a grandes esfuerzos

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Si sólo se producen cargas estáticas
  • Con altos valores pv y velocidades elevadas
  • Si se necesita un material polivalente de precio asequible
  • Cuando se utilizan ejes blandos
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?