iglidur® J, cojinete de fricción con valona, mm

El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos

iglidur® J, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® J, cojinete de fricción con valona, mm drawing
1 de 2
iglidur® J, cojinete de fricción con valona, mm
iglidur® J, cojinete de fricción con valona, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JFM-0304-03
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
  • Desgaste bajo contra diferentes materiales de eje
  • Coeficientes bajos de fricción en funcionamiento seco
  • Amortiguador de vibraciones

iglidur® J | The versatile endurance runner

iglidur® J is characterised above all by the lowest coefficients of friction in dry operation and its very low stick-slip tendency. With a maximum recommended surface pressure of 35MPa, iglidur® J is not suitable for extreme loads.

Typical application areas

  • Vending machinery
  • Printing industry
  • Beverage industry
  • Aviation
  • Cleanroom

When to use it?

  • At high speeds
  • When highest wear resistance is required at low to medium pressure loads
  • When lowest wear is required with a variety of different shafts
  • When low coefficients of friction in dry operation is required
  • When the material should be vibration-dampening
  • When good chemical resistance is required 
  • Best behaviour with soft shafts
  • Low moisture absorption

When not to use it?

  • If high pressure loads occur
  • If short-term temperatures greater than +120°C occur
  • If a cost-effective material is required for occasional movements
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?