iglidur® G, cojinete con brida, mm - GFM

El clásico todoterreno con una excelente relación calidad-precio

iglidur® G, cojinete con brida, mm - GFM
iglidur® G, cojinete con brida, mm - GFM drawing
1 de 2
iglidur® G, cojinete con brida, mm - GFM
iglidur® G, cojinete con brida, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GFM-0304-02
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 0.5 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Resistencia a la presión en los bordes
  • Protección contra golpes e impactos
  • Resistencia extrema a la suciedad y al polvo
  • Resistencia a cargas pesadas (>60 N/mm²)
  • Protección frente al moho de acuerdo con DIN EN ISA 846
  • Características de empañamiento según DIN 75201-B
Más de 250.000 fabricantes de todo el mundo confían en los cojinetes de plástico iglidur®, 100% libres de lubricación y sin mantenimiento. 
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | El versátil
Los insertos metálicos de iglidur® G satisfacen una amplia gama de requisitos diferentes. por lo que se consideran universales. Las aplicaciones típicas incluyen cargas medias y altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglidur® G es el decatleta entre los materiales iglidur®. Tiene un rendimiento excelente en todas las propiedades técnicas y es el clásico versátil, principalmente en lo que respecta a las especificaciones generales, mecánicas, térmicas y tribológicas.

Aplicaciones típicas

Agricultura
Automoción
Maquinaria de construcción
Máquinas herramienta
Fitness y deportes

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un cojinete versátil y económico
  • Para velocidades superficiales bajas y medias
  • Si el cojinete necesita utilizarse con ejes de diferentes materiales
  • Para movimientos oscilantes y rotatorios
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur®: montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos