Arandela de fricción iglidur® X, imperial - XTI

El especialista en productos químicos y temperaturas, hasta 150 MPa estáticos

Arandela de fricción iglidur® X, imperial - XTI
Arandela de fricción iglidur® X, imperial - XTI drawing
1 de 2
Arandela de fricción iglidur® X, imperial - XTI
Arandela de fricción iglidur® X, imperial - XTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: XTI-0814-01
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El especialista en productos químicos y temperaturas, hasta 150 MPa estáticos
  • Resistente a temperaturas desde -100 °C hasta +250 °C en funcionamiento continuo
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistente a los agentes químicos
  • Alta resistencia a la compresión
iglidur® X | El especialista en productos químicos y temperaturas, hasta 150 MPa estáticos
 
  • Más de 250 dimensiones disponibles en stock
  • Resistente a temperaturas desde -100 °C hasta +250 °C en funcionamiento continuo
  • Si se necesita resistencia a productos químicos
  • Alta resistencia a la compresión
  • Muy poca absorción de humedad
  • Excelente resistencia al desgaste en todo el rango de temperaturas
iglidur® X se caracteriza por ser muy resistente a altas temperaturas, a la compresión y a los productos químicos. El material iglidur® X se ha diseñado para soportar velocidades más altas que otros cojinetes iglidur®.
 
Ámbitos de aplicación típicos
 
Industria de bebidas
Industria de la madera
Máquinas de plástico
Aviación
Salas blancas
 
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Para cargas de presión de hasta 150 MPa
  • Para movimientos lineales con ejes cilíndricos de acero inoxidable a altas temperaturas
  • Si se necesita resistencia a productos químicos
  • Resistente a temperaturas desde -100 °C hasta +250 °C en funcionamiento continuo (hasta +315 °C durante cortos periodos)
  • Muy poca absorción de humedad
  • Para una elevada resistencia al desgaste en toda la gama de temperaturas
¿Cuándo no utilizarlo?Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
 
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado 
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos