iglidur® X, arandelas de plástico, mm

El especialista químico y de temperaturas, de hasta 150 MPa estáticos

iglidur® X, arandelas de plástico, mm
iglidur® X, arandelas de plástico, mm drawing
1 de 2
iglidur® X, arandelas de plástico, mm
iglidur® X, arandelas de plástico, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: XTM-0620-015
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El especialista en químicos y altas temperaturas que resiste carfas estáticas de hasta 150 MPa
  • Resistente a la exposición continua a temperaturas entre -100 °C y 250 °C
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Resistencia universal a las sustancias químicas
  • Alta resistencia a la compresión
iglidur® X | El especialista en químicos y altas temperaturas, resistente a presiones estáticas de hasta 150 MPa
 
  • Más de 250 tamaños disponibles desde stock
  • Resistente a temperaturas de -100  °C a 250  °C en exposición continuada
  • Resistencia universal a las sustancias químicas
  • Alta resistencia a la compresión
  • Absorción de humedad muy baja
  • Excelente resistencia al desgaste en todo el intervalo de temperatura
iglidur® X se caracteriza por combinar una gran resistencia a altas temperaturas, a la compresión y a las sustancias químicas. Su diseño le permite soportar velocidades más altas que otros cojinetes iglidur®.
 
Áreas de aplicación típicas
 
Industria de las bebidas
Industria madedera
Plastic machines
Aviación
Salas blancas
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones con presiones de hasta 150 MPa
  • En aplicaciones con movimientos lineales y ejes de acero inoxidable expuestos a altas temperaturas
  • Cuando se requiere una resistencia universal a las sustancias químicas
  • Si se necesita un cojinete resistente a la exposición continua a temperaturas de -100  °C a 250  °C (hasta 315 ºC en exposición puntual)
  • Cuando se requiere un cojinete que tenga una absorción de humedad muy baja
  • Si se precisa una alta resistencia al desgaste en todo el intervalo de temperatura
¿Cuándo no utilizarlo?Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
 
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?