Arandela de plástico, iglidur® J, mm - JTM

El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes y con coeficientes de fricción muy bajos

Arandela de plástico, iglidur® J, mm - JTM
Arandela de plástico, iglidur® J, mm - JTM drawing
1 de 2
Arandela de plástico, iglidur® J, mm - JTM
Arandela de plástico, iglidur® J, mm - JTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JTM-0512-020
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 5 mm
    • d2 12 mm
    • s 2 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes y con coeficientes de fricción muy bajos
  • Poco desgaste con diferentes materiales de eje
  • Bajos coeficientes de fricción con un funcionamiento libre de lubricación
  • Amortiguación de las vibraciones
iglidur® J | El versátil corredor duradero
 
  • Más de 250 dimensiones disponibles en stock
  • Desgaste mínimo con una gran variedad de materiales de eje
  • Bajos coeficientes de fricción con un funcionamiento sin lubricación
  • Amortiguación de vibraciones
  • Buena resistencia química
  • El mejor material para emplear en materiales de eje blandos económicos
  • Baja absorción de humedad
Una de las principales ventajas de las arandelas de empuje de iglidur® J es la combinación de un bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco y la baja tendencia al efecto stick-slip (deslizamiento irregular). Con una presión superficial máxima recomendada de 35 MPa, las arandelas de empuje de iglidur® J no son compatibles con cargas extremas.
 
Ámbitos de aplicación típicos
 
Maquinaria de vending
Industria de la impresión
Industria de bebidas
Aviación
Salas blancas
 
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • En aplicaciones con velocidades elevadas
  • Para obtener la máxima resistencia al desgaste con cargas bajas a medias
  • Desgaste reducido con diferentes ejes
  • Cuando se requiere un bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Alta resistencia a los agentes químicos
  • Máximo rendimiento con materiales de eje cilíndrico blandos y económicos
  • Baja absorción de humedad
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos