Cambiar idioma :
Descripción del artículo
Imágenes de ejemplo
Cantidad
Eslabones de cadena para el diámetro exterior
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.21.050.048/160.0 x 31 eslabón de cadena
E4.21.100.100/150.0 x 39 eslabón de cadena
E4.32.10.075/220.0 x 25 eslabón de cadena
E4.32.15.150/230.0 x 31 eslabón de cadena
E4.42.15.125/400.0 x 35 eslabón de cadena
E4.42.20.200/400.0 x 41 eslabón de cadena
E4.56.20.150/750.0 x 41 eslabón de cadena
E4.56.25.250/750.0 x 49 eslabón de cadena
Soporte de montaje para el diámetro exterior
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
E4.210.050.1.12.A x 1 juego
E4.210.100.1.12.A x 1 juego
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 juego
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 juego
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 juego
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 juego
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 juego
E4.560.25.1.12. C.A1 x 1 juego
separador para el diámetro exterior
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
T2111 2 x cada 2. eslabón de cadena
T2111 4 x cada 2. eslabón de cadena
32.5.1 2 x cada 2. eslabón de cadena
32.5.1 4 x cada 2. eslabón de cadena
42.5.1 2 x c/u 2. Eslabón de cadena
42,5,1 5 x c/u 2. Eslabón de cadena
56,5,1 2 x c/u 2. Eslabón de cadena
56.5.1 4 x cada 2. eslabón de cadena
Alivios de tensión para el diámetro exterior
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
descarga de tracción consistente en separador de descarga de tracción o placa tiewrap incl. Brida sujetacables
guía sin barra de deslizamiento para el diámetro exterior
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
IE14.2.600S.050.01 x 1 pieza.
IE14.2.800S.100.01 x 1 pieza.
IE14.2.900S.100.01 x 1 pieza.
IE14.2.1200S.150.01 x 1 pieza.
IE14.2.1500S.150.01 x 1 pieza.
IE14.2.1800S.200.01 x 1 pieza.
IE14.2.2400S.200.01 x 1 pieza.
IE14.2.2800S.250.01 x 1 pieza.

Cables chainflex®
Los cables chainflex® son cables sin conectores desarrollados para aplicaciones en movimiento en cadenas portacables o para aplicaciones robóticas, con un bajo índice de fallos y una garantía de 4 años.

iSets
Otros conjuntos completos de la cadena energética de un vistazo

Base de conocimientos
Toda la información importante sobre los sistemas de cadenas portacables
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h