Cambiar idioma :
| Número de prueba: 5064 | vida útil: 17 millones de carreras |
|---|---|
| Tipo de cable: CFBUS.PUR.049 | radio de curvatura: 75 mm (factor 10,3 x d) |
| Tipo de cable: cable bus |

En esta prueba, debía analizarse la vida útil del CFBUS.PUR.049 en una cadena portacables® con un radio de 75 mm.
La pantalla de una máquina es literalmente el centro de control donde se ajustan y controlan todas las funciones de una máquina herramienta. Estas unidades operativas se suministran a menudo con cables Ethernet para permitir una rápida transferencia de datos en tiempo real. Se ha demostrado que es una buena idea, especialmente para sistemas grandes, hacer que esta unidad operativa sea móvil e incluso lineal. En este caso se requiere un cable fiable para poder cartografiar de forma fiable el movimiento recurrente.
En esta prueba se comprobó la vida útil del cable de bus CFBUS.PUR.049. Tras 14 meses y 17.495.094 carreras dobles, finalizamos la prueba. Al final de la prueba, el cable estaba en perfectas condiciones, lo que es esencial para una aplicación en un panel de control.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h