Cambiar idioma :
| Número de prueba: 4932 | vida útil: 54 millones de carreras |
|---|---|
| Tipo de cable: CF298.05.04 | radio de curvatura: 18 mm (factor 3,1 x d) |
| Tipo de cable: cable de datos |

En esta prueba, debía analizarse la vida útil de la CF298.05.04 en una cadena portacables® con un radio de 18 mm.
La fiabilidad y la seguridad son aspectos clave cuando se trata de trenes y ferrocarriles. La tecnología ferroviaria está sujeta a estrictos requisitos de seguridad y a duras condiciones ambientales. Un ejemplo de ello son los bordes de seguridad de las puertas de los trenes. En este caso, el reducido espacio de instalación supone un reto para el cable, ya que está sometido a una gran tensión.
La prueba ha demostrado que la vida útilprevista del cable de datos CF298.05.04 puede soportar 54 millones de carreras y transmitir con fiabilidad señales relevantes para la seguridad incluso en los espacios de instalación más reducidos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h