Cambiar idioma :
| Número de prueba: 4876 | Tipo de línea: CF9.15.18 |
|---|---|
| radio de curvatura: 100 mm (factor 6,5 x d) | vida útil: 526.000 carreras |

En esta prueba debía analizarse la vida útil del CF9.15.18 en una cadena portacables® con un radio de 100 mm.
El objetivo de la prueba era comprobar la vida útil del cable chainflex® a temperaturas extremadamente bajas. Los cables resistentes al frío deberían utilizarse para sistemas en aplicaciones exteriores. Esto se debe a que las bajas temperaturas son especialmente duras para el material, o más concretamente, para el material de la cubierta exterior. Estas condiciones se dan, por ejemplo, en los puertos, donde los cables están permanentemente expuestos a duras condiciones ambientales. El agua de mar, las grandes diferencias de temperatura y las precipitaciones exigen que los cables utilizados sean resistentes a la intemperie y a los rayos UV, además de robustos.
La prueba realizada en nuestro contenedor climático en condiciones extremas demostró que la vida útil esperada del cable de control CF9.15.18 se da durante un largo periodo a -40 grados. En otras palabras, exactamente lo que esperan los clientes: fiabilidad incluso en entornos fríos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h