Cambiar idioma :

Número de prueba:
4839
Tipo de cable:
cable de motor CF886 y CF896
radio de curvatura
100 mm (factor 10 x d)
vida útil:
Más de 1 millón de carreras
Descargar informe de pruebas completo (PDF)

Verificado por UL: chainflex® recibe el máximo reconocimiento de una organización de pruebas respetada en todo el mundo.
Damos una garantía de 36 meses en nuestros cables con la conciencia tranquila, porque con más de 30 años de experiencia en nuestro laboratorio de pruebas de 3.800 m² y 700 pruebas paralelas, podemos hacer predicciones fiables sobre la vida útil de nuestros cables.
igus® es ahora la primera empresa alemana que ha validado esta promesa para el cable chainflex®. En un elaborado proceso de certificación, el instituto estadounidense "Underwriters Laboratories" ha confirmado la exactitud de la declaración "igus® garantía de 36 meses para el cable chainflex® y la calculadora de vida útil basada en 2.000 millones de ciclos de prueba al año". De este modo, la empresa de Colonia se convierte en la primera de Europa en ver confirmada la veracidad de una declaración publicitaria por una institución de pruebas. En el futuro, ningún cable chainflex® saldrá de fábrica en ningún lugar del mundo que no lleve la etiqueta de comercialización UL con su número único B129699, que hace referencia a igus®.
Un total de 1044 de los más de 1350 cables de la cartera y disponibles en stock ya cuentan con la clásica aprobación UL. Este es un requisito previo para la puesta en marcha sin problemas de un sistema en los EE.UU.. Por tanto, la exportación de sistemas a América se realizará sin problemas. La combinación de la aprobación UL y la etiqueta de comercialización UL garantiza ahora doblemente una exportación sin problemas:
Para más información:
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h