Cambiar idioma :
| Número de prueba: 4831 | vida útil: más de 18 millones de carreras |
|---|---|
| Tipo de cable: CF270.UL.25.04.D | radio de curvatura: 100 mm (factor 9,1 x d) |
| Tipo de cable: cable de motor |

En esta prueba debía analizarse la vida útil de la CF270.UL.25.04.D en una cadena portacables® con un radio de 100 mm.
La automatización de procesos en la industria del automóvil ahorra tiempo y dinero. La tecnología de automatización en la línea de producción es un aspecto clave para ello y requiere una gran cantidad de tecnología de accionamiento con motores e inversores. Desde el taller de chapa y pintura hasta el montaje final, los sistemas se encuentran en distintos entornos y entran en contacto con diferentes materiales. En todas estas áreas se necesitan cables de motor que cumplan los estrictos requisitos de la industria del automóvil.
La prueba ha demostrado que la vida útil prevista del cable de motor CF270.UL.25.04.D puede soportar más de 18 millones de carreras, por lo que puede utilizarse como cable de alimentación fiable para motores.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h