Cambiar idioma :
| Número de prueba: 4221 | vida útil: 30 millones de carreras |
|---|---|
| Tipo de línea: CF240.PUR.02.18 | radio de curvatura: 75 mm (factor 8,5 x d) |
| Tipo de cable: cable de datos |

En esta prueba se debía analizar la vida útil de la CF240.PUR.02.18 en una cadena portacables® con un radio de 75 mm.
Las máquinas-herramienta deben cumplir diversos requisitos. Entre otras cosas, debe cumplirse la durabilidad exigida. También debe garantizarse la rentabilidad de la máquina. La vida útil de los componentes utilizados es crucial en este sentido. Los nuevos paneles de control de las máquinas herramienta son más potentes que antes, más delgados y a menudo se pueden mover libremente. Al tratarse de entornos industriales hostiles, es importante contar con un cable de alimentación robusto. Para ello suele ser necesario un cable de datos con un blindaje de alta calidad. La prueba ha demostrado que la vida útilesperada del cable de datos CF240.PUR es de 30 millones de carreras, lo que significa que el cable puede soportar altas cargas mecánicas a largo plazo.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h