Cambiar idioma :
| Número de prueba: 4011 | Vida útil: 50 millones de ciclos |
|---|---|
| Tipo de cable: CFLG.2LB | radio de curvatura: 35 mm (factor 4,2 x d) |
| Tipo de cable: cable de fibra óptica |

En esta prueba debía analizarse la vida útil CFLG.2LB.62.5/125 en una cadena portacables® con un radio de 35 mm.
Un sistema de cadena extremadamente compacto que incluye una guía para facilitar la instalación. Esto es lo que buscaban los fabricantes de puertas, los fabricantes de equipos de animación para ferias y la industria de ingeniería mecánica. El resultado es nuestro MicroFlizz, que requiere un cable de fibra óptica para poder transmitir datos en el mínimo espacio de instalación. Nuestro CFLG.LB. es una familia de cables de este tipo que transmite datos de forma fiable en radios de curvatura pequeños y a largas distancias. Gracias a su cubierta exterior de TPE resistente a la abrasión, puede hacerlo muy bien a largo plazo.
En esta prueba se analizó la vida útil de la CFLG.2LB.62.5/125 en una cadena portacables® con un radio de 35 mm. Con un resultado de la prueba de más de 50 millones de carreras dobles, se confirmó que el cable también proporciona una buena transmisión de datos a largo plazo en espacios de instalación reducidos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h