Cambiar idioma :
| Número de prueba: 3105 | vida útil: 27 millones de ciclos |
|---|---|
| Tipo de cable: CFROBOT5.501 | Parámetros de ensayo +/- 180°/ m |
| Tipo de cable: cable de fibra óptica |

En esta prueba, la esperanza de vida del CFROBOT5.501 debía analizarse en una aplicación de torsión en el triflex® R con un ángulo de rotación de +/- 180 grados/m.
El cable de fibra óptica de la familia de cables para robots CFROBOT5 siempre se asocia inmediatamente con un robot articulado de 6 ejes, porque siempre hay torsión de por medio. Pero no siempre tiene por qué ser así, ya que los clientes a menudo tienen que transportar señales sensibles. Estas señales proceden de actuadores que se guían en movimientos libres e indefinidos, y la torsión también desempeña un papel en este caso. Las mediciones extremadamente precisas producen una cantidad increíble de datos, que pueden transportarse de la forma más fiable y sin interferencias a través de un cable de fibra óptica. El reto consiste en amortiguar el sensible elemento de fibra óptica del cable para que no sufra daños y, por supuesto, de forma permanente.
Con un resultado de la prueba de más de 27 millones de ciclos, se confirmó que el cable cumple las elevadas exigencias de una aplicación de medición.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h