Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Características | Unidad | -01-20 | -01-30 | -01-50 | -01-60 |
---|---|---|---|---|---|
Peso | kg | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,1 |
Coeficiente de carga axial, estát. | N | 15.000 | 27.000 | 40.000 | 50.000 |
Coeficiente de carga axial, diná. | N | 4.000 | 7.000 | 10.000 | 15.000 |
Coeficiente de carga radial, estát. | N | 2.300 | 5.000 | 8.000 | 10.000 |
Coeficiente de carga radial, diná. | N | 600 | 1.500 | 2.500 | 3.000 |
Límite de revoluciones, seco | 1/min | 300 | 250 | 200 | 200 |
Máx. permis. Momento de vuelco | Nm | 100 | 200 | 600 | 800 |
Características | Unidad | -01-100 | -01-150 | -01-200 | -01-300 |
---|---|---|---|---|---|
Peso | kg | 1,3 | 2,2 | 3,2 | 7,6 |
Coeficiente de carga axial, estát. | N | 55.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
Coeficiente de carga axial, diná. | N | 16.000 | 25.000 | 30.000 | 90.000 |
Coeficiente de carga radial, estát. | N | 16.000 | 25.000 | 35.000 | 45.000 |
Coeficiente de carga radial, diná. | N | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 27.000 |
Límite de revoluciones, seco | 1/min | 150 | 100 | 80 | 50 |
Máx. permis. Momento de vuelco | Nm | 1.500 | 2.000 | 3.800 | 5.000 |
Características | Unidad | -02-20-AL | -02-20-LC | -02-20-P |
---|---|---|---|---|
Peso | g | 105 | 87 | 72 |
Coeficiente de carga axial, estát. | N | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Coeficiente de carga axial, diná. | N | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Coeficiente de carga radial, estát. | N | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Coeficiente de carga radial, diná. | N | 500 | 500 | 500 |
Límite de revoluciones, seco | 1/min | 250 | 250 | 250 |
Máx. permis. Momento de vuelco | Nm | 60 | 40 | 40 |
Características | Unidad | -02-30-AL | -02-30-LC | -02-30-P |
---|---|---|---|---|
Peso | g | 200 | 165 | 140 |
Coeficiente de carga axial, estát. | N | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Coeficiente de carga axial, diná. | N | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Coeficiente de carga radial, estát. | N | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Coeficiente de carga radial, diná. | N | 700 | 700 | 700 |
Límite de revoluciones, seco | 1/min | 200 | 180 | 180 |
Máx. permis. Momento de vuelco | Nm | 100 | 50 | 50 |
Características | Unidad | -02-50-AL | -02-50-LC | -02-50-P | -02-60-AL |
---|---|---|---|---|---|
Peso | g | 440 | 380 | 320 | 700 |
Coeficiente de carga axial, estát. | N | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
Coeficiente de carga axial, diná. | N | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 12.000 |
Coeficiente de carga radial, estát. | N | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
Coeficiente de carga radial, diná. | N | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2.800 |
Límite de revoluciones, seco | 1/min | 120 | 120 | 120 | 50 |
Máx. permis. Momento de vuelco | Nm | 120 | 100 | 100 | 5000 |
Características | Unidad | -80 |
---|---|---|
Peso | kg | 0,45 |
Coeficiente de carga axial, estático (dirección de presión) | N | 45.000 |
Coeficiente de carga axial, estático (dirección de tracción) | N | 5.000 |
Coeficiente de carga axial, dinámico (dirección de presión) | N | 12.000 |
Coeficiente de carga axial, dinámico (dirección de tracción) | N | 2.000 |
Coeficiente de carga radial, estático | N | 4.000 |
Coeficiente de carga radial, dinámico | N | 1.000 |
Límite de revoluciones, seco | 1/min | 120 |
Momento de vuelco máximo permisible | Nm | 120 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h