Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Número de prueba: | 5108 |
Tipo de cable: | CFBUS.LB.049 |
Tipo de cable: | Cable de datos, Ethernet CAT6 |
Radio de curvatura: | 55mm (factor 6,6 x d) |
Vida útil: | más de 24 millones de ciclos |
El cable de bus mostrado se utiliza frecuentemente en aplicaciones que requieren manipulación rápida. En estos casos, los tiempos de ciclo cortos y la flexibilidad del sistema de manipulación son de gran importancia. Esto impone una tensión máxima en los cables, siendo la industria alimentaria un ejemplo de ello. Los robots de manipulación rápida deben combinarse para ofrecer la máxima precisión, tiempos de ciclo muy cortos, bajo peso y mucho más.
La prueba demostró que el cable bus CFBUS.LB.049 tiene una vida útil de más de 24 millones de ciclos, lo que garantiza una larga durabilidad incluso en aplicaciones con radios pequeños.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h