Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Número de prueba: | 3841 |
Tipo de cable: | CF21.25.15.02.02.UL |
Tipo de cable: | Cable de servo |
Radio de curvatura: | 100 mm (factor 6,1 x d) |
Vida útil: | 54 millones de ciclos |
En la industria del mueble, el polvo y las virutas de madera son habituales. Ambos elementos están muy presentes cuando se utiliza maquinaria para trabajar la madera. Estas máquinas son muy versátiles y ofrecen muchos modos de mecanizado, como el fresado, el taladrado y el aserrado. Todas tienen accionamientos y, por tanto, utilizan servocables. Una estructura de revestimiento interior garantiza la fiabilidad cuando el espacio de instalación es limitado o cuando hay que realizar largos recorridos en los robots cartesianos.
La prueba demostró que la vida útil prevista del servocable CF21.UL supera los 54 millones de ciclos.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h