Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Número de prueba: | 2233 |
Tipo de cable: | CF5.10.25 |
Tipo de cable: | Cable de control |
Radio de curvatura: | 100 mm (factor 5,3 x d) |
Vida útil: | 42 millones de ciclos |
La gama de cables de control CF5 está disponible en un gran número de combinaciones de núcleo/sección transversal. En el contexto de las grúas de interior, es común utilizar secciones de cable de 1,5 mm y 2,5 mm para la alimentación de dispositivos como botoneras, finales de carrera, motores e iluminación. Los largos recorridos del pabellón, que a veces superan los 80 metros, presentan requisitos exigentes. La longitud de paso corta y los conductores trenzados en grupos favorecen una larga vida útil. La suciedad procedente del polvo y los gases de escape, que se acumula bajo el techo de la nave donde se encuentran los cables, también supone una carga para estos. Para contrarrestarlo, los cables tienen un revestimiento exterior resistente a la abrasión y al aceite.
El resultado de la prueba de más de 42 millones de movimientos con un radio significativamente menor de lo que podría haber sido muestra que el cable cumple con creces los requisitos de durabilidad de una aplicación de grúa.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h