Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Número de prueba: | 4692 |
Tipo de cable: | CF113.038.D |
Tipo de cable: | Cable de medición |
Radio de curvatura: | 55 mm (factor 7,6 x d) |
Vida útil: | 32 millones de ciclos |
La gama CF113.D se utiliza, por ejemplo, en los robots cartesianos que conectan las máquinas herramienta. Acogen cadenas portacables que recorren largas distancias, a menudo a velocidades extremadamente altas, para transportar las piezas de un centro de mecanizado a otro. En la mayoría de los casos, este medio va acompañado de una película de aceite, lo que hace que el uso de un revestimiento resistente al aceite sea absolutamente esencial para una larga vida útil del cable.
Los resultados obtenidos tras realizar las pruebas, que involucraron más de 32 millones de ciclos, confirmaron que el cable cumple los exigentes requisitos del sector de la máquina herramienta.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h