Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Aquí encontrará soluciones innovadoras adaptadas a su aplicación. Entre nuestros nuevos productos se encuentra un nuevo plato giratorio PRT con una combinación de materiales compuesta en un 50% por madera como materia prima renovable. También estamos presentamos un plato giratorio fabricado con acero inoxidable o aluminio que permite ahorrar hasta un 85% en costes en comparación con la serie PRT-04.
Defendemos el progreso tecnológico y la sostenibilidad, con nuestro lema "Mejorar su tecnología, reducir los costes" como principio rector. Además de las innovaciones mencionadas, también ofrecemos una gran cantidad de tamaños especiales y accesorios, como frenos manuales y sistemas de medición digitales, para satisfacer sus necesidades lo más fielmente posible.
Obtenga más información sobre los nuevos platos giratorios igus® PRT y descubra cómo nuestras innovadoras soluciones optimizan sus procesos a la vez que ayudan a proteger el medio ambiente.
"Mejorar su tecnología, reducir los costes": ambas cosas son posibles con los platos giratorios de igus®.
El folleto gratuito presenta el plato giratorio iglidur® PRT: la solución ideal para aplicaciones de torneado y rotación.
Con solo algunos clics, podrá acceder al configurador de platos giratorios PRT iglidur®, el cual le mostrará los platos giratorios apropiados para su aplicación y calculará su vida útil.