Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

iglidur® L500 - datos de material

Tabla de materiales

Propiedades generales Unidad iglidur® L500 Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,53
Color negro
Absorción de humedad máxima con 23°C/50% r. F. Peso % 0,1 DIN 53495
Absorción de agua máxima Peso % 0,3
Coeficiente de fricción deslizante, dinámico, contra acero µ 0,19 - 0,26
Coeficiente pv, máx. (seco) MPa x m/s 4,0

Propiedades mecánicas
E-módulo flexible MPa 12.015 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 201 DIN 53452
Resistencia a la presión MPa 70
Presión sobre superficie máx. recomendada (20°C) MPa 70
Dureza Shore D 81 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura de aplicación superior por tiempo prolongado °C +250
Temperatura de aplicación superior por tiempo corto °C +315
Temperatura de aplicación inferior °C -100
Capacidad de conductividad térmica [W/m x K] 0,45 ASTM C 177
Coeficiente de expansión por calor (a 23°C) [K-1 x 10-5] 6 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia vertical específica Ωcm > 1010 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 DIN 53482
Tabla 01: propiedades de material

iglidur W360
 

Gráfico 01: coefiocientes pv permitidos para rodamientos deslizantes iglidur® L500 en carrera seca contra un eje de acero, a +20 °C, montado en una carcasa de acero.
 
X = velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = carga [MPa]

Absorción de humedad


 
La absorción de humedad muy reducida de 0,1 peso% en clima normal y 0,3 peso% absorción de agua máxima posibilita el uso, también por periodos prolongados, en ambientes muy húmedos incluso en medios líquidos.

iglidur L500 Gráfico 02: presión sobre superficie máxima recomendada en dependencia de la temperatura (60 MPa a +20 °C)
 
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
iglidur L500 Gráfico 03: deformación bajo carga y temperaturas
 
X = carga [MPa]
Y = deformación [%]

Propiedades mecánicas

Con temperaturas ascendentes, la resistencia a la presión de los cojinetes de fricción iglidur® L500 disminuye. El gráfico 02 clarifica esta relación. La presión sobre superficie máx. recomendada representa una característica mecánica del material. No se pueden sacar conclusiones para la tribología de ello
El gráfico 03 muestra la deformación elástica de iglidur® L500 con cargas radiales. Bajo la presión de superficie máxima recomendada de 70 MPa y a temperatura ambiente, la deformación es de menos del 2,5 %. Una deformación plástica puede ser ignorada hasta este coeficiente. Aunque esta depende de la duración de la influencia también.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s Rotatorio Oscilante Linear
Duradero 4,0 1,5 5,0
Por tiempo corto 5,0 3,0 8,0

Tabla 03: velocidad de deslizamiento máxima

Velocidades de deslizamiento permitidas

iglidur® L500 se ha desarrollado precisamente para velocidades altas de deslizamiento con cargas bajas. Debido a la alta resistencia a temperaturas de iglidur® L500, el límite físico que está dado por el calentamiento del rodamiento, está desplazado muy hacia arriba. Además, el desgaste muy bajo permite los trayectos de deslizamiento altos a los que se llega rápidamente con velocidades periféricas altas. La tabla 03 muestra las velocidades máximas.

Temperaturas

Por periodos cortos, los rodamientos deslizantes iglidur® L500 se pueden emplear en temperaturas de hasta +315 °C. Hay que observar que se recomienda una protección mecánica de los rodamientos a partir de temperaturas de +130 °C. Debido a temperaturas más altas puede ocurrir que los rodamientos deslizantes pierdan el asiento a presión y se muevan dentro de la perforación.

iglidur® W360 Seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,08 - 0,15 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: tabla 04: coeficientes de fricción contra acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fricción y desgaste

El nivel muy bueno de los coeficientes de fricción de iglidur® L500 en carrera seca baja aún más claramente con la velocidad. El gráfico 04 muestra esta relación en un eje de acero. Con niveles de carga ascendentes, el coeficiente de fricción baja asimismo, sobre todo en áreas de hasta 20 MPa (gráfico 05).
Gráfico 04: coeficientes de fricción Gráfico 04: coeficientes de fricción en dependencia de la velocidad de deslizamiento, p = 1 MPa
 
X = velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = coeficiente de fricción μ
Gráfico 05: coeficientes de fricción en Gráfico 05: coeficientes de fricción en dependencia del estrés, v = 0,01 m/s
 
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de fricción μ

Gráfico 06: coeficientes de fricción Gráfico 06: coeficientes de fricción en dependencia de la superficie de los ejes cilíndricos (eje cilíndrico Cf53)
 
X = rugosidad del eje cilíndrico Ra [μm]
Y = coeficiente de fricción μ

Materiales de los ejes

El gráfico 06 muestra el resultado de una prueba de comparación entre iglidur® L500 y un cojinete sinterizado. El desgaste del casquillo sinterizado asciende exponencialmente pasados los 1,5 m/s mientras que los rodamientos deslizantes iglidur® L500 pueden mantener un ratio de desgaste casi idéntico pasados los 4 m/s.

Medio Resistencia
Alcoholes +
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos +
Ácidos fuertes +
Bases diluidas +
Bases fuertes +
+ estable 0 estabilidad condicionada - inestable
 
Todas las indicaciones a temperatura ambiente [+20 °C]
Tabla 02: resistencia a los químicos de iglidur® L500

Más propiedades

Rodamientos deslizantes iglidur® L500 son estables a la radiación radioactiva de hasta una intensidad de radiación de 3 · 102 Gy. Radiaciones más altas atacan al material y puede llevar a que las características mecánicas disminuyen en sus coeficientes notablemente.
 

Resistencia a UV , las características del material de rodamientos deslizantes iglidur® L500 no cambian bajo la radiación UV ni bajo otras influencias climatológicas.
 

Vacío , en el vacío la humedad existente se evapora. Sin embargo, debido a la escasa absorción de agua, un uso en el vacío es posible.

Diámetro
d1 [mm]
Eje cilíndrico h9
[mm]
iglidur® L500
F10 [mm]
Carcasa H7
[mm]
Hasta 30 - 0,025+0,006 +0,0460 +0,010
> 3 bis 60 - 0,030+0,010 +0,0580 +0,012
> 6 bis 100 - 0,036+0,013 +0,0710 +0,015
> 10 bis 180 - 0,043+0,016 +0,0860 +0,018
> 18 bis 300 - 0,052+0,020 +0,1040 +0,021

Tabla 05: tolerancias importantes según ISO 3547-1 después del montaje a presión

Tolerancias de montaje

Cojinetes de fricción iglidur® L500 son rodamientos estándar para ejes cilíndricos con tolerancias h (recomendado mínimo h9). Los rodamientos están hechos para el montaje a presión en una placa tolerante de H7 Después del montaje en una placa con dimensión nominal, el diámetro interior de los rodamientos con tolerancia F10 resulta por sí solo. Con medidas determinadas, la tolerancia varía de esta en dependencia del grosor de pared (ver programa de suministro)

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.