Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)
Módulo lineal de correa dentada drylin® ZLW-1050-ES resistente a la corrosión

Módulo lineal de correa dentada listo para instalar

El nuevo módulo de correa dentada ZLW-1050-ES fabricado con acero inoxidable se añade a la gama de módulos de correa dentada igus®. Presenta un diseño delgado y resistencia a la corrosión. Su distancia entre ejes de 50 mm lo hace extremadamente compacto e ideal para su uso en espacios de instalación reducidos, como eje único o en funcionamiento paralelo o estructuras de robots cartesianos. El acero inoxidable hace que el eje de correa dentada ZLW sea extremadamente resistente a la corrosión, robusto y adecuado para un funcionamiento prolongado y sin mantenimiento. Los módulos lineales con correa dentada ZLW están equipados con elementos deslizantes drylin® de iglidur® E7, que garantizan un buen funcionamiento sin necesidad de mantenimiento. Además, son autolubricantes, lo que facilita su limpieza. La correa se trata de una correa dentada fabricada con neopreno con refuerzo de fibra de vidrio y perfil dentado RPP 3M. La tensión de la correa puede ajustarse cómodamente en el carro. Para aplicaciones de alta frecuencia, como el uso ininterrumpido, se encuentran disponibles cojinetes lineales adecuados para la sustitución rápida (cuestión de segundos). Los elementos deslizantes pueden sustituirse fácilmente sin la necesidad de desmontar el sistema.
Solicítelo aquí

Mejore su tecnología con las novedades de igus

Mejora tecnológica

  • Extremadamente duradero gracias a sus componentes de acero inoxidable
  • Resistente a la corrosión
  • Un módulo lineal de acero inoxidable ZLW con una anchura compacta (50 mm) se incorpora a la gama de sistemas modulares drylin®
Reduzca los costes con las novedades de igus

Reducción de costes

  • Sistema listo para instalar
  • Configuración individual (longitud de recorrido/accionamiento)
Demostraciones de las novedades de igus

Testado en el laboratorio de igus®

  • Probado en el laboratorio igus®: Sistema lineal drylin® W, Ø 10 mm, longitud del carro 100 mm, elementos deslizantes iglidur E7, carga 30 N, vida útil 4.000 km en funcionamiento continuo hasta la sustitución de los cojinetes
recicle con las novedades de igus

Ventaja ecológica

  • 100% libre de lubricación gracias a los plásticos autolubricantes igus® en los puntos de apoyo

Módulo lineal con correa dentada ZLW-1050-ES en detalle


Datos técnicos

ReferenciaA
[mm]
Al
[kg]
H [mm]E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
C4
[mm]
f
[mm]
lt
[mm]
ha [mm]lz
[mm]
l
[mm]
ZLW-1050-ES83100407087702401741818248
ZLW-10120-ES15315040140137402401741818298
Referenciad2
H7
d3
[mm]
g3D
[mm]
K
para DIN912 - M5
at
[rpm]
lt2
[mm]
lu
[mm]
V
[mm/rev.]
ZLW-1050-ES1038M410Para DIN912 - M443592075
ZLW-10120-ES1038M410M643592075
ReferenciaEje ∅
[mm]
Distancia al centro
del eje [mm]
Peso sin recorrido
[kg]
Peso con 100 mm
de recorrido [kg]
Longitud máx. de recorrido
[mm]
Transmisión
[mm/rev.]
Perfil del dentadoLongitud del carro [mm]Carga máx. radial
[N]
ZLW-1050-ES10502,60.132.000753M150/200/250300
ZLW-10120-ES101204,70,302.000753M150/200/250300
ReferenciaMaterial
correa dentada

Anchura
correa dentada
[mm]
Tensión
correa dentada
[N]
CojineteVelocidad máx.

[m/s]
Precisión máx. de posición
[mm]
Momento de inactividad
[Nm]
Par máx.
de accionamiento
[Nm]
 
ZLW-1050-ESNeopreno con
fibras de vidrio
15200Rodamientos de bolas5± 0,200,42,5
ZLW-10120-ESNeopreno con
fibras de vidrio
15200Rodamientos de bolas5± 0,200,42,5

Dibujo técnico

ZLW

Muy higiénico

Con elementos deslizantes conformes con la FDA/UE bajo solicitud

La interacción del acero inoxidable y los elementos deslizantes drylin® hace que el módulo de correa dentada ZLW fabricado en acero inoxidable sea una solución limpia, higiénica y fiable para aplicaciones que requieren tanto resistencia a la corrosión como compacidad. El diseño modular abierto del ZLW-1050-ES también es una solución ideal para aplicaciones en ámbitos como la industria alimentaria y de bebidas, la tecnología médica o en entornos con requisitos de higiene específicos. A petición, los cojinetes pueden equiparse con elementos deslizantes conformes con la FDA/UE.
¡Contáctenos!
FDA

Otras novedades de 2023

Descubra más novedades interesantes de drylin®

Tienda online de actuadores lineales

Tienda online de actuadores lineales Solicite módulos lineales completos en tamaños estándar directamente online.
Ir a la tienda online

Configurador de módulos lineales

Configurador de módulos lineales ¿Aún no ha encontrado el producto adecuado? Configure su módulo lineal a medida.
Acceder al configurador

Solicite una oferta del producto

Consulta sobre las novedades en actuadores lineales ¿Tiene dudas sobre alguno de nuestros nuevos productos? Escríbanos un mensaje aquí.
Envíe su consulta ahora


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.