Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Accionamiento fijo; raíl y carga móviles.
Perfil del eje de aluminio anodizado duro
Resistentes a la suciedad y a la corrosión
Peso ligero
Para aceleraciones rápidas
Máx. carga axial: 50 N
L max.: |
|
Nº de art. | A -0,3 | H | LG carrera | Al ±0,3 | ha ±0,1 | d h9 | l +1 | lz | Máx. longitud de carrera | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] + 0,14 / 100 mm Hub | |||
ZAW-1040-02-S-150-L | 74 | 91 | 242 | 150 | 74 | 10 | 20 | 75 | 1000 | 1,75 | a petición | |
ZAW-1040-02-S-150-R | 74 | 91 | 242 | 150 | 74 | 10 | 20 | 75 | 1000 | 1,75 | a petición | |
ZAW-1040-02-S-150-L/R | 74 | 91 | 242 | 150 | 74 | 10 | 20 | 75 | 1000 | 1,75 | a petición |
Nº de art. | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | B -0,3 | B2 | htf carrera | ltf ±0,3 | ff ±0,1 | fa h9 | lta +1 | E4 | B4 ±0,15 | E5 ±0,15 | E6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
ZAW-1040-02-S-150-L | 60 | 60 | M6 | M8 | 44 | 52 | 2 | 5 | 40 | 20 | M6 | 26 | 62 |
ZAW-1040-02-S-150-R | 60 | 60 | M6 | M8 | 44 | 52 | 2 | 5 | 40 | 20 | M6 | 26 | 62 |
ZAW-1040-02-S-150-L/R | 60 | 60 | M6 | M8 | 44 | 52 | 2 | 5 | 40 | 20 | M6 | 26 | 62 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h