Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Ausencia de lubricación y resistencia al polvo
Resistencia a los agentes químicos
Alta estabilidad incluso a altas velocidades (por ejemplo, en máquinas bobinadoras y cortadoras)
Reducción del peso y los costes gracias a una estructura ligera
Ahorro de tiempo y dinero con los sistemas de cadena portacables desde un mismo proveedor (readychain)
El producto estándar para aplicaciones de carga media
Funcionamiento silencioso gracias al freno integrado
Herramienta opcional para agilizar todavía más la apertura y el cierre de la cadena portacables
Altas fuerzas de tracción, cargas elevadas
y recorridos de hasta más de 600 m
Rendimiento garantizado de más de 10.000 km
Apertura y llenado rápidos
Confección directa desde el fabricante, listas para conectar
Reducción de los costes de fabricación y montaje
Seguimiento personalizado del cliente
Servicio de instalación in situ
Radios de curvatura de hasta 4 x d
Apantallados/sin apantallar
Revestimiento de PVC, TPE, PUR o iguPUR
36 meses de garantía
No requieren lubricación ni mantenimiento
Funcionamiento silencioso
Resistentes a la suciedad y a la corrosión
Para movimientos muy precisos
Aptos para cargas elevadas
Coeficientes de fricción muy bajos
Resistentes a la suciedad, al polvo y a la humedad
Libres de lubricación y mantenimiento
Más de 55 materiales
Más de 15.000 componentes disponibles en stock
Soluciones a medida sin pedido mínimo
Rodillos libres de lubricación sin rodamientos de bolas
Resistentes al desgaste
No requieren lubricantes, por lo que se reducen los costes de mantenimiento
Par reducido
Bajo peso y resistentes a la corrosión
Libres de lubricación y mantenimiento
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h