Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Sistema de protección compuesto por un raíl drylin® W
Pasos disponibles: 10x2, 10x12 y 10x50
Diseño compacto
3 longitudes de carro disponibles
Número de pedido | Longitud de la carrera | Peso | Adicional (por cada 100 mm) | Máx. capacidad de carga estática | material del soporte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [g] | axial [N] | radial [N] | |||||
SLW-PT-1040 | 750 | 0,75 | 0,02 | 700 | 2000 | a petición | ||
SLW-BB-PT-1040 | 750 | 0,9 | 0,02 | 500 | 2000 | a petición |
Puede variar en función de la carga y la velocidad de rotación.
Número de pedido | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
SLW-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 131 | 33,25 | 3,25 | 22 | 11 | 6,8 |
SLW-BB-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 147 | 33,25 | 3,25 | 30 | 11 | 6,8 |
Número de pedido | tg | kt | d | T | l2 | d2 | d2** | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Opcional | |||||||
SLW-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 |
SLW-BB-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 |
**Longitud del husillo/longitud del husillo que sobresale del sistema
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h